Seguici

10/06/2024 - Corso FA01M - Corso di Programmazione ISO CNC FANUC – Modulo Fresa

08-10/07/2024 - Corso FA01T -  Corso di Programmazione ISO CNC FANUC – Modulo Tornio 

27-29/08/2024 - Corso FA01M - Corso di Programmazione ISO CNC FANUC – Modulo Fresa

16-18/09/2024 - Corso FA01T -  Corso di Programmazione ISO CNC FANUC – Modulo Tornio 

07-09/10/2024 - Corso FA01M - Corso di Programmazione ISO CNC FANUC – Modulo Fresa

11-13/11/2024 - Corso FA01T -  Corso di Programmazione ISO CNC FANUC – Modulo Tornio 

09-11/12/2024 - Corso FA01M - Corso di Programmazione ISO CNC FANUC – Modulo Fresa



Tutti i corsi si terranno nella sede di FANUC Italia in via Lodi 13, Lainate (MI)

SCOPRI IL MONDO
FANUC

ROBOTS

CNC

LASER

IoT

ROBOSHOT

ROBODRILL

ROBOCUT

COMPILA IL FORM

Compila il form e ti ricontatteremo

Corsi di Programmazione ISO e Integrazione Industria 4.0 con CNC FANUC

Corso FA01M - Corso di Programmazione ISO – Modulo Fresa

Corso FA01T -  Corso di Programmazione ISO – Modulo Tornio


OBIETTIVI

Alla conclusione del corso, i partecipanti saranno capaci di:

Sviluppare programmi CNC usando il linguaggio ISO standard.

Operare con competenza sulle macchine CNC FANUC.

Comprendere e applicare i principi dell'Industria 4.0 per l'interconnessione delle macchine e l'ottimizzazione della produzione.

Implementare soluzioni innovative per il monitoraggio e la gestione dei dati di produzione.

PREREQUISITI DEL PARTECIPANTE

È richiesta una conoscenza generale delle macchine utensili, delle nozioni di base di disegno meccanico e dell'utensileria per asportazione di truciolo. 

DURATA: 3 giorni

ARGOMENTI TRATTATI

Programmazione ISO Base e principi di industria 4.0

Struttura di un blocco di programma e funzioni programmabili.

Funzioni “G” modali e autocancellanti, programmazione assoluta e incrementale.

Funzioni M, S, e T; programmi e sottoprogrammi.

Definizione di geometrie pezzo, impostazione del sistema di coordinate pezzo.

Compensazione lunghezza e raggio utensile, coordinate polari, rotazione del sistema di coordinate pezzo, specularità.

Cicli fissi di foratura/tornitura

Introduzione all'Industria 4.0: principi base per l'integrazione e l'interconnessione delle macchine CNC nel contesto della fabbrica intelligente.

Tecnologie innovative per il monitoraggio in tempo reale e la gestione dei dati di produzione.

Pratica su CNC FANUC

Operatività avanzata su CNC FANUC, inclusa la modifica di programmi e sottoprogrammi.

Impostazioni delle correzioni utensili e simulazione grafica.

Verifica del programma in esecuzione, trasmissione e ricezione dati CNC.

Esercitazioni pratiche con esempi e test di programmi ISO, focalizzati sull'integrazione in ottica Industria 4.0.


I corsi finanziati FANUC Academy

RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI

FANUC Italia e MADE - Competence Center i4.0 ti danno la possibilità di accedere ai corsi FANUC Academy ad un prezzo calmierato

PNRR

OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO

LE DATE DEI CORSI

Offre opportunità di finanziamento per sviluppare progetti di trasformazione digitale dei processi industriali e formazione per le risorse umane.